ZHCSYP6A February   1997  – July 2025 TLV2322 , TLV2324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,TLV2322
    5. 5.5  TLV2322 工作特性,VDD = 3V
    6. 5.6  工作特性,TLV2322,VDD = 5V
    7. 5.7  电气特性,TLV2324
    8. 5.8  工作特性,TLV2324,VDD = 3V
    9. 5.9  工作特性,TLV2324,VDD = 5V
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风温度下测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD(2) 电源电压 8 V
VID(3) 差分输入电压 VDD± V
VI(任何输入) 输入电压 -0.3 VDD V
II 输入电流 ±5 mA
IO 输出电流 ±30 mA
在 TA = 25°C(4)(或更低温度)时短路电流的持续时间 无限
持续总功耗 请参阅额定耗散电压
TA 自然通风条件下的工作温度 -40 85 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 260 °C
应力超出绝对最大额定值下面列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值都是相对于网络接地而言的。
差分电压是指同相输入端上相对于反相输入端的电压。
输出端能够短接到任一电源。将温度和/或电源电压限制为不超过最大额定耗散电压(请参阅节 7.1.6)。