ZHCSYJ3 July 2025 LM65440-Q1 , LM65460-Q1
ADVMIX
启动和关断由 EN 输入控制。该输入具有精密阈值,允许使用外部分压器在需要时提供可调节输入欠压锁定 (UVLO)。施加大于 VEN_TH_R 的电压可完全启用器件,使器件进入启动模式并开始软启动周期。当 EN 输入低于 VEN_TH_F 时稳压器停止开关并进入关断模式,此时 VIN 输入电流小于 1μA(最大值)。请注意,EN 输入消耗的电流约为 0.2μA(典型值)。如果不需要此功能,EN 输入可以直接连接到 VIN。使能不得悬空,因为使能引脚悬空会关闭器件。各种 EN 阈值的值可在电气特性 表中找到。
在某些情况下,需要一个与器件内部提供的输入 UVLO 电平不同的输入电平。该特性可用于特殊时序控制或防止因电源线过长而导致输入电压振荡。可以使用图 7-2 中所示的电路来实现外部 UVLO。器件导通时的输入电压被指定为 VON,而关断电压为 VOFF。要保持精度,分压器中的电流必须大于流入 EN 输入端的电流 (IEN_LKG)。介于 10kΩ 和 50kΩ 之间的 RENB 值是合理的。然后,使用方程式 2 计算 RENT,并使用方程式 3 计算 VOFF。
其中