ZHCSYJ3 July 2025 LM65460-Q1
ADVMIX
LM654x0-Q1 直流/直流降压转换器用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为 4A、6A 或 8A。可按照以下设计过程为 LM654x0-Q1 选择元件。也可以用 WEBENCH 设计工具完成完整设计:WEBENCH。此工具采用一种迭代设计过程,可访问综合元件数据库。这一特性使此工具能够创建优化的设计,并允许用户使用各种选项进行实验。
除非另有说明,否则以下应用信息中给出的所有电容值均指有效 值。有效 值定义为直流偏置和温度下的实际电容,而不是额定值或铭牌值。在整个过程中使用具有 X7R 或更好电介质的低 ESR 优质陶瓷电容器。除了正常的容差和温度影响外,所有高容值陶瓷电容器还具有大电压系数。在直流偏置下,电容会显著下降。在这方面,较大的外壳尺寸和较高的额定电压会更好。为了帮助减轻这些影响,可以并联多个电容器,以使最小有效 电容达到所需值。此操作也可以降低单个电容器上的 RMS 电流要求。必须仔细研究任何电容器组的偏置和温度变化,以确保提供有效 电容的最小值。