ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1
PRODMIX
电感值和饱和电流是选择电感器的参数。电感值基于理想的纹波电流峰峰值得出,通常选择为器件最大输出电流额定值 的 20% 至 40% 范围。经验表明,电感纹波电流的理想值是最大输出电流额定值的 30%。在达到电流限制之前,较大的纹波电流值会限制最大输出电流。较小的纹波电流值会降低电流模式控制器的 SNR,并可能导致占空比中的抖动增加。电感和开关频率容差都会影响纹波电流的选择,因此也会影响电感值。当为最大负载远小于器件最大可用负载的应用计算纹波电流时,请使用最大器件电流额定值。电感纹波电流与最大输出电流之比被指定为 K。使用方程式 7 确定电感值
方程式 7 中通常使用应用的典型输入电压。但是,如果应用需要非常宽的输入电压范围,则可以使用接近该范围上限的电压。在任何情况下,选择电感器后,必须在最大输入电压下检查纹波电流。过大的纹波电流会限制最大输出电流,如上所述。根据方程式 8来检查这些问题。
电感器的饱和额定电流至少与高侧开关电流限值 IHS-LIM 一样大。此尺寸可确保即使在输出短路期间电感器也不会饱和。当电感磁芯材料饱和时,电感下降到一个非常低的值,导致电感电流上升非常快。虽然谷值电流限值旨在降低电流耗尽的风险,但饱和电感器会使电流迅速上升到高电平。这种上升可能导致元件损坏。采用铁氧体磁芯材料的电感器具有非常硬的饱和特性,但通常比铁粉磁芯具有更低的磁芯损耗。铁粉磁芯具有软饱和,允许在一定程度上放宽电感器的额定电流。然而,铁粉磁芯在高于约 1MHz 的频率下具有更多的磁芯损耗。在任何情况下,电感器饱和电流不得小于满载时的最大峰值电感器电流。
为了避免次谐波振荡,电感值不得小于方程式 9 中给出的值。此限值适用于开关占空比在任何工作条件下大于或等于 50% 的应用。请注意,所选电感器值必须大于方程式 9 中计算出的值并至少留有 1.5 倍的裕度。如有特殊情况,请向工厂咨询。
其中
最大电感值受到电流模式控制正确执行所需的最小电流纹波的限制。根据经验,在正常情况下,最小电感器波纹电流必须不少于器件最大额定电流的约 10%。
对于本示例,假设输入电压为 12V,方程式 7 得出的值为 0.77μH。本设计选择了 0.68μH 的标准值。或者,可以使用表 8-1 为 12V 的典型输入电压选择电感器值。