ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1
PRODMIX
下图展示了分别使用可调输出模式或固定输出模式时 LM654x0-Q1 的典型应用电路。该器件旨在各种外部元件和系统参数下正常工作。但是,针对特定的外部电感和输出电容设计了内部补偿。作为快速入门指南,表 8-1 提供了一系列应用参数的典型元件值。这些表中的元件值代表稳定的设计,不一定经过优化。请注意,这些表中的设计基于 12V 的典型输入电压。
| 输出电压 | 频率 | FB | LM6x440-Q1 | LM6x460-Q1 | LM6x480-Q1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | COUT | L | COUT | L | COUT | |||
| 3.3V | 400kHz | GND | 4.7μH | 75μF | 3.3μH | 94μF | 3.3μH | 160μF |
| 3.3V | 2100kHz | GND | 1μH | 18μF | 1μH | 36μF | 0.68μH | 54μF |
| 5V | 400kHz | VCC | 8.2μH | 50μF | 3.3μH | 50μF | 2.2μH | 120μF |
| 5V | 2100kHz | VCC | 1.5μH | 15μF | 1μH | 25μF | 0.47μH | 36μF |
请注意,表中的电容值是降额有效值。