ZHCSYJ3 July 2025 LM65460-Q1
ADVMIX
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| NC 或 COMP | 1 | — | 无连接引脚。保持悬空。在双相配置中,NC 成为外部补偿网络连接的 COMP。 |
| PG | 2 | O | 电源正常标志输出。开漏输出,如果 VOUT 超出指定的调节窗口,该输出会变为低电平。 |
| FB | 3 | A | 反馈配置引脚。连接到 GND 以配置 3.3V 固定输出电压。连接到 VCC 以配置 5V 固定输出电压。将此引脚连接到反馈分压器以提供可调输出选项。调节阈值为 0.8V。 |
| VCC | 4 | P | 内部 LDO 输出。用作内部控制电路的电源。不要将此引脚连接至任何外部负载。可用于逻辑上拉至控制或标志引脚。在该引脚和 GND 之间连接一个 1µF 优质电容器。 |
| MODE/SYNC | 5 | I/O | 模式和同步输入引脚。连接到 GND,或将引脚驱动为低电平以在自动模式下运行。连接到 VCC,或将引脚驱动为高电平,或发送同步时钟信号以在 FPWM 模式下运行。当与外部时钟同步时,使用 RT 引脚将内部频率设置为接近同步频率。请注意,在双相配置中,该引脚成为辅助器件的时钟输入。有关详细信息,另请参阅节 7.3.5部分。 |
| RT/SYNCOUT | 6 | I/O | 开关频率编程引脚。在双相配置中,此引脚必须连接到 VCC 以实现 400kHz 运行,或连接到 GND 以实现 2.1MHz 运行。对于单相应用,通过一个电阻器将该引脚接地,以将开关频率设置在 300kHz 和 2200kHz 之间。对于单相设计,此引脚还可以连接到 VCC 或 GND。不能悬空。 |
| EN/UVLO | 7 | P | 精密使能引脚。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。该引脚可直接连接至 VIN。该输入端的精密阈值可用作可调节 UVLO。不能悬空。 |
| NC | 8 | — | 无连接引脚。保持悬空。 |
| PGND1 | 9 | G | 低侧 MOSFET 的电源地。连接到系统地。在该引脚和 VIN1 之间连接一个或多个优质旁路电容器。 |
| NC | 10 | — | 无连接引脚。保持悬空。 |
| VIN1 | 11 | P | 到稳压器的输入电源。将优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND1。 |
| NC | 12 | — | 无连接引脚。保持悬空。 |
| SW1、SW2 | 13、14 | P | 器件开关引脚。连接到输出电感器。 |
| BOOT | 15 | P | 高侧驱动器上部电源轨。在 SW 节点和 BOOT 之间连接一个 100nF 优质电容器。当 SW 节点为低电平时,内部二极管为电容器充电。 |
| NC | 16 | — | 无连接引脚。保持悬空。 |
| VIN2 | 17 | P | 到稳压器的输入电源。将优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND2。 |
| NC | 18 | — | 无连接引脚。保持悬空。 |
| PGND2 | 19 | G | 内部低侧 MOSFET 的电源地。连接到系统地。在该引脚和 VIN2 之间连接优质旁路电容器。 |
| BIAS | 20 | P | 内部稳压器的输入端。如果配置为固定 VOUT,则将该引脚连接到 VOUT 节点以闭合控制环路。如果配置为可调 VOUT,则将该引脚连接到 VOUT 节点或 3.3V 至 30V 的外部辅助电源。如果输出电压高于 30V 且未使用外部电源,则将该引脚连接到 GND。 |
| DAP | — | G | 裸露的地焊盘。连接到 PCB 上的系统 GND。该引脚是芯片的主要散热路径。必须通过焊接到 PCB 上的 GND 覆铜将焊盘用于散热。采用示例电路板布局布线中所建议的尽可能多的散热过孔可确保实现更低的封装热阻和更高的热性能。 |