ZHCSYJ3A July 2025 – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1
PRODMIX
当 IC 结温超过 165°C(典型值)且电源正常 (PG) 置为有效时,热关断通过关闭内部开关来限制总功率耗散。低于 155°C 时不会触发热关断。发生热关断后,迟滞会阻止器件开关,直到结温降至约 156°C。当结温降至低于 156°C(典型值)时,LM654x0-Q1 会尝试软启动。