ZHCSYI3A July 2025 – July 2026 MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVREF | VREF 工作电源电流(此规格为估算值,在 IP 进一步进入设计阶段后,它将更加可靠) | 无负载 | 无负载 | 150 | 200 | µA | |
| TCVREF | VREF 的温度系数(1) | 80 | ppm/°C | ||||
| TCdrift | 长期 VREF 漂移 | 时间 = 1000 小时,T = 25°C | 时间 = 1000 小时,T = 25°C | 300 | ppm | ||
| PSRRDC | VREF 电源抑制比(直流) | VDD 4.5V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 1 | 49 | 60 | dB | ||
| Tstartup | VREF 启动时间 | VDD = 5V | VDD = 5V | 30 | us | ||