ZHCSYI3A July 2025 – July 2026 MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| STOP 模式 | |||||||||||||
| IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz,DISABLESTOP=0 | 4MHz | 1390 | 1512 | 1442 | 1547 | 1479 | 1575 | 1493 | 1589 | 1510 | 1628 | uA |
| IDDSTOP2 | SYSOSC 关闭,DISABLESTOP=1,ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 631 | 720 | 674 | 749 | 714 | 783 | 729 | 798 | 748 | 869 | |
| STANDBY 模式 | |||||||||||||
| IDDSTBY0 | LFCLK=LFOSC,STOPCLKSTBY=0,TIMG8 启用 | 32kHz | 4.0 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 12 | 23 | 17 | 27 | 24 | 79 | uA |
| LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=0,TIMG8 启用 | 32kHz | 4.0 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 12 | 24 | 17 | 29 | 24 | 86 | ||
| IDDSTBY1 | LFCLK=LFOSC,STOPCLKSTBY=1,TIMG8 启用 | 32kHz | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 12 | 22 | 16 | 26 | 24 | 78 | uA |
| LFCLK=LFOSC,STOPCLKSTBY=1,GPIOA 启用 | 32kHz | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 12 | 22 | 16 | 26 | 24 | 78 | ||
| LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=1,TIMG8 启用 | 32kHz | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 12 | 23 | 16 | 28 | 24 | 85 | ||
| LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=1,GPIOA 已启用 | 32kHz | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 12 | 23 | 16 | 28 | 24 | 85 | ||