ZHCSYI3A July 2025 – July 2026 MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件名称 (1)(3) | 闪存/SRAM (KB) | ADC 通道数 | UART/I2C/SPI | TIMG | TIMA | GPIO | 封装 (封装尺寸)(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0H3216QPTRQ1 | 64/8 | 27 | 3/2/1 | 4 | 1 | 45 | 48 LQFP (9mm × 9mm) |
| M0H3215QPTRQ1 | 32/8 | ||||||
| M0H3216QRGZRQ1 | 64/8 | 27 | 3/2/1 | 4 | 1 | 45 | 48 VQFN (7mm × 7mm) |
| M0H3215QRGZRQ1 | 32/8 | ||||||
| M0H3216QRHBRQ1 | 64/8 | 18 | 3/2/1 | 4 | 1 | 29 | 32 VQFN (5mm × 5mm) |
| M0H3215QRHBRQ1 | 32/8 | ||||||
| M0H3216QRGERQ1 | 64/8 | 13 | 3/2/1 | 4 | 1 | 21 | 24 VQFN (4mm × 4mm) |
| M0H3215QRGERQ1 | 32/8 | ||||||
| M0H3216QDGS20RQ1 | 64/8 | 12 | 3/2/1 | 4 | 1 | 17 | 20 VSSOP (5.1mm × 4.9mm) |
| M0H3215QDGS20RQ1 | 32/8 | ||||||
| M0H3216QRUKRQ1 | 64/8 | 12 | 3/2/1 | 4 | 1 | 17 | 20 WQFN (3mm × 3mm) |
| M0H3215QRUKRQ1 | 32/8 |