ZHCSYI3A July 2025 – July 2026 MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216-Q1
PRODUCTION DATA
MSPM0H MCU 提供四种主要工作模式(电源模式),可根据应用要求优化器件功耗。这些模式按照功耗从高到低排列如下:RUN(运行)、SLEEP(睡眠)、STOP(停止)和 STANDBY(待机)。CPU 会在运行模式中执行代码。外设中断事件可将器件从睡眠、停止或待机模式唤醒至运行模式。
为了进一步平衡性能和功耗,MSPM0H 器件实现了两个电源域:PD1(用于 CPU、存储器和高性能外设)和 PD0(用于低速、低功耗外设)。在运行和睡眠模式下,PD1 始终通电,但在所有其他模式下会禁用。PD0 在运行、睡眠、停止和待机模式下始终通电。