| UART0_CTS | I | UART0 允许发送信号 | 11、17、29、33、34、38、43 | 12、13、16 | 11、17、29、33、34、38、43 | 13、18、22、23、27、9 | 14、15、19、8 | 14、15、18 |
| UART0_RTS | O | UART0 准备发送信号 | 12、16、30、34、35、36、37、42、44、45 | 13、14、17、18 | 12、16、30、34、35、36、37、42、44、45 | 10、12、19、23、24、28、29 | 11、15、16、20、21 | 10、15、16、19、20 |
| UART0_RX | IO | UART0 接收信号 (RXD) | 19、2、21、22、23、32、46、48、5 | 1、11、19、2、9 | 19、2、21、22、23、32、46、48、5 | 1、15、21、30、32 | 10、13、22、23、24 | 1、11、13、3、4 |
| UART0_TX | O | UART0 发送信号 (TXD) | 1、18、2、20、23、24、29、3、43、45、47 | 16、18、2、20、3 | 1、18、2、20、23、24、29、3、43、45、47 | 1、14、18、2、27、29、31 | 1、19、21、24、9 | 18、2、20、4、5 |
| UART1_CTS | I | UART1 允许发送信号 | 14、22、27、39、41、46、47 | 19、20 | 14、22、27、39、41、46、47 | 16、25、30、31 | 17、22 | 1、2 |
| UART1_RTS | O | UART1 准备发送信号 | 15、2、23、28、33、40、48 | 1、12、15、2、8 | 15、2、23、28、33、40、48 | 1、17、22、26、32 | 14、18、23、24 | 14、17、3、4 |
| UART1_RX | I | UART1 接收信号 (RXD) | 10、12、14、16、17、19、21、26、33、35、36、40、44 | 12、14、15、17、7、9 | 10、12、14、16、17、19、21、26、33、35、36、40、44 | 10、12、13、15、22、24、26、28、8 | 10、14、16、18、20、7、8 | 10、11、14、16、17、19、9 |
| UART1_TX | O | UART1 发送信号 (TXD) | 11、13、15、16、20、25、32、36、9 | 11、8 | 11、13、15、16、20、25、32、36、9 | 11、12、21、7、9 | 13、6 | 13 |
| UART2_CTS | I | UART2 允许发送信号 | 14、20、27、31、38、39、45、9 | 10、18 | 14、20、27、31、38、39、45、9 | 16、20、25、29、7 | 12、17、21、6 | 12、20 |
| UART2_RTS | O | UART2 准备发送信号 | 10、15、21、30、41、42、46 | 19、7、8 | 10、15、21、30、41、42、46 | 19、30、8 | 11、22、7 | 1、9 |
| UART2_RX | I | UART2 接收信号 (RXD) | 15、26、29、37、38、39、40、44 | 15、17、8 | 15、26、29、37、38、39、40、44 | 18、25、26、28 | 17、18、20 | 17、19 |
| UART2_TX | O | UART2 发送信号 (TXD) | 14、25、28、36、39、40、43 | 15、16 | 14、25、28、36、39、40、43 | 17、25、26、27 | 17、18、19 | 17、18 |