ZHCSY85B May 2025 – January 2026 UCC25661
PRODUCTION DATA
选择值足够高的 VCCP 电容器,以便在 LF 突发运行期间进行支持,从而确保 VCCP 不低于 VCCStopSwitching 水平。
选择一个或多个总电容不低于 100µF 的电容器。确认 VCCP 引脚上的电容器在 LF 突发运行期间提供静态电流支持,并为 VCCP 上的高频电流提供低阻抗路径。在选择电容器时,参考制造商的数据手册,考虑陶瓷电容器在直流偏置电压下的降额特性。