ZHCSY85B May 2025 – January 2026 UCC25661
PRODUCTION DATA
突发模式阈值编程通过 V5P 与 GNDP 之间连接的外部电阻分压器进行设置。将外部分压器的中心节点连接到 LL 引脚。在编程阶段,恒定电流 ILLPrgm 会被馈送到 LL 引脚,所产生的电压通过 ADC (VLLA) 在 TLLPrgm 时间处测量。在 TPrgm 之后,ILLPrgm 被关断,并测量 LL 电阻分压器的电压 (VLLB)。
开关 S1 关断后 LL 引脚上的电压 (VLLB) 直接用于设置相应的输入功率,在该输入功率下,系统会停止 LF 突发段 (PacketStop = VLLB)。
根据测得的 VLLB 电压和 VLLA 与 VLLB 之间的电压差确定控制器进入 HF 突发时的 FBReplica 电压。有关更多详细信息,请参阅设计计算器。
控制器启动 LF 突发段时的 FBReplica 使用方程式 9 得出。
HFBurstexit 和 LFBurstexit 阈值分别存在来自 HFBurstentry 和 LFBurstentry 的迟滞。两个迟滞不是用户定义的参数。这两个迟滞磁滞是根据转换器的工作点在内部动态估算。
通过对 (VLLA - VLLB) 进行适当编程,可以禁用突发模式功能。
| (VLLA - VLLB) (V) | a = (PacketStop ÷ HFBurstEntry) RATIO | 注释 |
|---|---|---|
| > 2.41 | 不适用 | 突发禁用 |
| 2.185 | 0.45 | LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz |
| 1.754 | 0.50 | LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz |
| 1.391 | 0.55 | LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz |
| 1.087 | 0.60 | LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz |
| 0.833 | 0.65 | LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz |
| 0.617 | 0.70 | LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz |
| 0.441 | 0.75 | LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz |
| 0.176 | 0.80 | LF 频率范围从 200Hz 至 400Hz |
由于能够直接设置系统进入各种低功耗模式时的输入功率,并动态禁用突发模式,将会在系统设计上获得额外的自由度。