ZHCSY85B May 2025 – January 2026 UCC25661
PRODUCTION DATA
启动期间,在前几个开关周期内,初级侧上的 MOSFET 可能会经历体二极管反向恢复和硬开关。有这样的经历主要是因为在启动时,谐振电容器的直流偏置电压可能与稳态工作电压 Vin/2 偏离。这会导致启动时谐振回路电流不对称。在前几个周期中,不对称可能足够高,以至于开关关断点的电流极性错误。
例如,请参阅图 7-14。