ZHCSY85B May 2025 – January 2026 UCC25661
PRODUCTION DATA
为了更大限度地提高效率,请使用偏置绕组来使用 HV 启动功能。对偏置绕组进行设计,使 VCCP 电压大于 12V。
根据以下规格构建或购买变压器:
一些应用作为宽输入 LLC 运行,其中 PFC 可能会在待机模式下被关断,此时在重负载关断期间,工作频率可能要更低,而 LLC 可以在恰好高于 ZCS 边界的较低频率下运行。对谐振电路、变压器电感器和谐振电感器中的磁性元件进行评级,使其在较低频率下运行。
根据匝数比,可获得高达 18V 的偏置电压。为了将控制器电压降低到 15V,在为控制器的 VCCP 供电之前在 UCC25661EVM-128 中使用一个电压稳压器电路。