ZHCSY85B May 2025 – January 2026 UCC25661
PRODUCTION DATA
UCC25661x 系列是可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案的高频 LLC 控制器,具有增强的轻负载管理和多种保护功能。IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了 LED 驱动器、电池充电器等宽输入或输出电压范围应用的设计。IPPC 可以在没有 PFC 的情况下工作,适用于非通用输入应用。
UCC25661x 系列改进了增强型轻负载管理,可提高效率,同时可更大程度地降低可闻噪声。为更大程度地降低待机功耗,UCC25661x 系列在突发模式下运行时可直接禁用 PFC 控制器。
自动电容区规避方案以及具有反向恢复规避方案的自适应软启动功能,可确保器件不会在可能损坏 FET 的模式下工作。自动电容区规避方案使得该控制器非常适合预偏置负载。
UCC25661x 系列附带强大的保护功能,可帮助用户设计可靠的电源。UCC25661x 系列具有支持高压启动、X 电容器放电、OVP 和扩展增益范围 (EGR) 的选项。请参阅器件比较表,了解详细信息。