ZHCSY85B May 2025 – January 2026 UCC25661
PRODUCTION DATA
ISNS 引脚通过微分器来检测谐振电流。ISNS 引脚会与 TSET、BLK 引脚电阻器一起设定过载保护水平。过载保护的典型阈值电压 (VFBOLP) 为 4.75V。ISNS 引脚还会设定过流保护水平 (OCP1)。OCP1 的阈值为 3.5V 或 4V,具体取决于 TSET 引脚电阻器和正在使用的型号。对于 EVM,使用 UCC256611。因此,对于该型号,OCP1 阈值为 3.5V。
满负载时的峰值谐振电感器电流
先选择电流检测电容器,因为可选择的高压电容器比电阻器少:
对于本设计,使用 UCC256611。因此,对于该型号,OCP1 阈值为 3.5V。
然后计算所需的 ISNS 电阻器值:
选择了方程式 57。
OCP1 级别峰值谐振电流由下式计算得出: