BLK 引脚会检测 LLC 直流输入电压,并确定何时导通和关断 LLC 转换器。此外,BLK 引脚电压还用于前馈补偿。
UCC25661EVM-128 的 BLK 引脚电阻器分压器的功耗预算是 15mW。BLK 检测电阻器总值使用以下公式得出:
方程式 48.
选择 365V LLC 启动电压。然后,VBLKStart 与 VBLKStop、VBLKStartHys、IBLKSink 关系如下:
方程式 49.
如果 VBLKStop = 1V、VBLKStartHys = 0.1V、IBLKSink = 5μA,则 RBLKupper 为 10MΩ,RBLKlower 为 35.4kΩ。
为 RBLKlower 选择标准值 35.4kΩ,为 RBLKupper 选择 3 个串联标准值 3.3MΩ。
实际启动电压使用以下公式计算
方程式 50.
BLK 电阻器的功耗使用以下公式计算
方程式 51.
LLC 关断电压使用以下公式计算
方程式 52.