UCC25661x 系列是一款适用于隔离式电源的全功能 LLC 谐振控制器。UCC25661x 系列融合了高集成度和多种设计特性,可适应宽输入和输出电压运行、高功率密度以及更高的 LLC 功率级可靠性。
该器件采用新颖的控制方案输入功率比例控制 (IPPC),可以提供电流模式控制所固有的出色瞬态性能,同时在宽输入和输出电压变化范围内,使输入功率和控制信号之间实现一种线性关系。IPPC 控制可在宽输入和输出电压变化范围内,实现一致的轻负载、突发模式高性能运行。
UCC25661x 系列的一些新特性如下所述:
- IPPC 控制可在宽输入/输出电压运行情况下,实现更稳定的突发模式和动态响应
- 全新的运行模式,可提高轻负载效率,同时降低可闻噪声
- 高频 (HF) 脉冲跳跃,可提高轻负载效率
- 低频 (LF) 突发模式,用于降低待机功耗
- 用于平衡输出纹波和效率的可编程轻型负载/突发模式阈值
- 自适应突发模式阈值调整,可适应输入电压变化
- 宽突发模式迟滞,可防止在突发模式下振荡
- 软输入和软退出突发模式,可进一步降低可闻噪声,并提供强制保持突发模式的选项
- 满载开关频率可实现高功率密度设计:高达 750kHz
- 谐振电流检测与内部控制电压生成相结合,提高了控制稳健性
- 输入电压前馈
- 扩展增益范围 (EGR) 的,优点包括:
- 除 IPPC 外,还能更好地支持输入/输出电压范围更宽的应用
- 提高在宽输入电压范围内可提供的最小功率(例如当禁用 PFC 时)
- 通过在轻负载条件下在持续供电的同时禁用 PFC,有助于提高系统效率
- 集成保护功能包括:
- 快速逐周期电流限制:50ns
- OCP 故障保护(在短路情况下)
- 过功率保护 (OPP),可限制峰值输入功率
- 零电流开关 (ZCS) 规避方案,可消除容性区运行
- 自适应软启动,可降低浪涌电流,并消除启动时的反向恢复
- 外部 OVP/OTP 保护
- 输入和偏置电源 (VCCP) UVLO
- 输入电压前馈
- OCP/OLP 去耦允许独立设置的保护阈值