ZHCSY65 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Txload | 100Ω 差分 PCB 引线(50Ω 传输线路) | 10 | 英寸 | |||
| VOH(DC) | 直流单端输出电压高电平 | 0.7 × VDDS18_LVCMOSX | 1.35 | V | ||
| VOL(DC) | 直流单端输出电压低电平 | 0.3 × VDDS18_LVCMOSX | 0.45 | V | ||
| VOH(AC) (1) | 交流单端输出电压高电平 | 1.1 | V | |||
| VOL(AC) (2) | 交流单端输出电压低电平 | –0.5,0.2 × VDDS18_LVCMOSX | 0.6 | V | ||