ZHCSY65 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O (1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| PROJ_ON | AP2 | I1 | 正常微镜停止请求(低电平有效):由主机的 PROJ_ON 输出驱动。该信号上的逻辑低电平会使控制器停止 DMD,但不会使 DMD 断电(DLPA 执行该操作)。最短高电平时间为 200ms。最短低电平时间为 200ms。 |
| RESETZ | P2 | I1 | 上电复位(带有一个迟滞缓冲器的低电平有效输入)。当在 RESETZ 上检测到从低电平到高电平的转换时,自配置启动。在该复位被置为无效之前,所有控制器电源和时钟都必须保持稳定。当 RESETZ 被置为有效时,没有信号处于有效状态。该引脚通常连接到 DLPA PMIC 的 RESETZ 引脚。 |
| PARKZ | AR1 | I1 | DMD 快速停止控制(低电平有效输入,带有一个迟滞缓冲器)。该信号用于在即将发生断电时快速停止 DMD。如果执行快速停止操作,则可能无法实现 DMD 的最长使用寿命;因此,仅当无法完成正常停止操作时,才会将该信号置为有效。PARKZ 信号通常由 DLPA 中断输出信号提供。 |
| JTAGTCK | V24 | I2 | JTAG 和 ARM-ICE 串行数据时钟。该信号在 JTAG 和 ARM-ICE(仅限 TI 测试)操作之间共享。包含一个内部弱下拉电阻器 |
| JTAGTMS1 | U23 | I2 | JTAG 测试模式选择。包含一个弱内部上拉电阻 |
| JTAGTMS2 | W25 | I2 | ARM-ICE 测试模式选择。在正常运行时,该引脚必须保持开路或未连接。包含一个弱内部上拉电阻 |
| JTAGTRSTZ | AA25 | I2 | JTAG、ARM-ICE 复位。 在正常运行时,必须通过一个阻值为 8kΩ 或更低的外部电阻器将该引脚拉至接地。如果在正常运行期间未能将该引脚拉至低电平,则会导致启动和初始化问题。 对于 JTAG 边界扫描和 ARM-ICE 调试操作,该引脚必须上拉或保持断开状态。包含内部弱上拉和迟滞 |
| JTAGTDI | Y24 | I2 | JTAG、ARM-ICE 和 CPU MBIST:串行数据输入。包含一个弱内部上拉电阻 |
| JTAGTDO1 | V22 | B14 | JTAG 串行数据输出 |
| JTAGTDO2 | W23 | B14 | ARM-ICE 串行数据输出。正常运行时,该引脚需要一个阻值不大于 9.15kΩ 的外部上拉电阻器。 |
| ETM_TRACECLK | U25 | O14 | 保留引脚,必须保持未连接状态。 |
| ETM_TRACECTL | T24 | O14 | 保留引脚,必须保持未连接状态。 |
| TSTPT_0 | T22 | B14 | 测试引脚 0 该引脚具有一个内部下拉电阻器,可能需要一个阻值为不大于 9.15kΩ 的外部上拉电阻器(无上拉:正常引导,上拉:等待主机命令)。 |
| TSTPT_1 | R25 | B14 | 测试引脚 1 该引脚具有一个用于正常引导操作的内部下拉电阻器。 |
| TSTPT_2 | R23 | B14 | 测试引脚 2 该引脚具有一个内部下拉电阻器,可能需要一个阻值为不大于 9.15kΩ 的外部上拉电阻器(无上拉:I2C 地址 = 0x36,上拉:I2C 地址 = 0x34)。 |
| TSTPT_3 | P24 | B14 | 测试引脚 3 该引脚具有一个内部下拉电阻器,可能需要一个阻值为不大于 9.15kΩ 的外部上拉电阻器(无上拉:主机接口为 USB 或 I2C,上拉:主机接口仅为 I2C),阻值不大于 9.15kΩ。 |
| TSTPT_4 | N25 | B14 | 测试引脚 4 该引脚具有一个内部下拉电阻器。 |
| TSTPT_5 | P22 | B14 | 测试引脚 5 该引脚具有一个内部下拉电阻器。 |
| TSTPT_6 | N23 | B14 | 测试引脚 6 该引脚具有一个内部下拉电阻器。 |
| TSTPT_7 | M24 | B14 | 测试引脚 7 该引脚具有一个内部下拉电阻器。 |
| GPTP0 | AA23 | B13 | 通用测试引脚 0 该引脚具有一个内部下拉电阻器,可能需要一个阻值不大于 9.15kΩ 的外部上拉电阻器(无上拉:外部晶体,上拉:外部时钟)。 |
| GPTP1 | AB22 | B13 | 通用测试引脚 1 该引脚具有一个内部下拉电阻器。 |
| GPTP2 | AC25 | B13 | 通用测试引脚 2 该引脚具有一个内部下拉电阻器。 |
| ATB_0_H | AH4 | PWR | 保留引脚,必须保持未连接状态。 |
| ATB_1_H | AJ5 | PWR | 保留引脚,必须保持未连接状态。 |
| ATEST | G13 | PWR | 保留引脚,必须保持未连接状态。 |
| CAP_VDDS_FLSH | AD22 | PWR | 外部偏置电容 |
| CAP_VDDS_INTF | AJ21 | PWR | 外部偏置电容 |
| IFORCE | L3 | PWR | 仅用于制造。必须接地。 |
| VSENSE | K2 | PWR | 保留引脚,必须保持未连接状态。 |
| HWTEST_EN | Y22 | I2 | 保留引脚。 该信号必须直接连接到 PCB 的接地端才能正常运行。包含内部弱下拉电阻器和迟滞。 |