ZHCSY65 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| 参数(1)(7) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tp_vsw | VSYNC 有效脉冲宽度 | 50% 基准点 | 1 | 10 | 行 | |
| tp_vbp | 垂直后沿 (VBP) | 50% 基准点 | 2(2)(3) | 72(2)(3) | 行 | |
| tp_vƒp | 垂直前沿 (VFP) | 50% 基准点 | 1(2)(3) | 8(2)(3) | 行 | |
| tp_tvb | 总垂直消隐 (TVB) | 50% 基准点 | 30(2)(3) | 90(2)(3) | 行 | |
| tp_hsw | HSYNC 有效脉冲宽度 | 50% 基准点 | 3(4)(5) | 88(4)(5) | PCLK | |
| tp_hbp | 水平后沿 (HBP) | 50% 基准点 | 4(4)(5) | 296(4)(5) | PCLK | |
| tp_hfp | 水平前沿 (HFP) | 50% 基准点 | 7(4)(5) | 176(4)(5) | PCLK | |
| tp_thb | 总水平消隐 (THB)(10) | 50% 基准点 | 80(4)(5) | 560(4)(5) | PCLK | |
| APPL | 每行有效像素数(8) | 960(6)(9) | 3840(6) | 3840 | 像素 | |
| ALPF | 每帧有效扫描行数 | 540(6)(9) | 2160(6) | 2160 | 行 | |