ZHCSY65 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| 参数 | 晶体 | 单位 |
|---|---|---|
| 晶体电路配置 | 并联谐振 | |
| 晶体类型 | 基波(一次谐波) | |
| 晶体标称频率 | 40 | MHz |
| 晶体频率容差 (1) | ±100(最大 200p-p) | PPM |
| 晶振等效串联电阻 (ESR) | 60(最大值) | Ω |
| 晶体负载电容 | 20(最大值) | pF |
| 晶体并联负载电容 | 7(最大值) | pF |
| 温度范围 | -40°C 至 +85°C | °C |
| 驱动电平 | 100(标称值) | µW |
| CL1 外部晶体负载电容器 | 请参阅 (2) 中的公式 | pF |
| CL2 外部晶体负载电容器 | 请参阅 (3) 中的公式 | pF |
| PCB 布局 | 建议在晶体周围设置接地隔离环。 |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cstray_pll_refclk_i | REFCLKA_I 处的封装和 PCB 杂散电容之和 | 0.4 | pF | ||
| Cstray_pll_refclk_o | REFCLKA_O 处的封装和 PCB 杂散电容之和 | 0.4 | pF | ||
DLPC8424 或 DLPC8444 或 DLPC8454 中的晶体电路具有专用电源(VDDS18_OSC)引脚,每个引脚的推荐滤波如图 9-2 所示,建议值如 DLPC8424、DLPC8444 和 DLPC8454 推荐的晶体器件所示。
| 制造 商 | 器件型号 | 额定频率 (MHz) | 频率容差 (ppm) | 最大 ESR (Ω) | 负载电容 (pF) | 封装尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS | DSX1612S | 40 | ±50 | 50 | 8 | 1.6 x 1.2 |
| KDS | DSK211G | 40 | ±50 | 80 | 8 | 2.0 x 1.6 |
| Murata | XRC GB40M00F0L00R0 | 40 | ±200 | 100 | 6 | 2.0 x 1.6 |
| NDK | NX1612SA | 40 | ±25 | 80 | 8 | 1.6 x 1.2 |
| NDK | NX2016SA | 40 | ±35 | 50 | 8 | 2.0 x 1.6 |