ZHCSY65 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLPC8424 | ||||||
| V(Supply08) | 0.8V DVH 电源 | 内核电源 | 524 | mA | ||
| V(Supply18) | 1.8V DVH 电源 | IO 电源,VbyOne、SubLVDS、GPIO | 80 | mA | ||
| V(Supply33) | 3.3V DVH 电源 | USB 电源 | 1 | mA | ||
| DLPC8444 | ||||||
| V(Supply08) | 0.8V DVH 电源 | 内核电源 | 641 | mA | ||
| V(Supply18) | 1.8V DVH 电源 | IO 电源,VbyOne、SubLVDS、GPIO | 212 | mA | ||
| V(Supply33) | 3.3V DVH 电源 | USB 电源 | 1 | mA | ||