ZHCSY65 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
DLPC8424、DLPC8444 和 DLPC8454 V-by-One SERDES 差分接口波形的质量和时序取决于互连系统的总长度、布线间距、特性阻抗、蚀刻损耗以及接口两侧长度的匹配程度。因此,确保正时序裕度需要注意许多因素。
DLPC8424、DLPC8444 和 DLPC8454 I/O 时序参数、V-by-One 发送器时序参数以及这些特定时序要求可在相应的发送器数据表中找到。可通过受控的 PCB 布线对 PCB 布线不匹配问题进行预算并予以解决。V-by-One 接口 PBC 相关要求 中提供了针对 V-by-One 的 PCB 相关要求,可作为客户的切入点。
| 参数(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通道内串扰 (VX1_DATAx_P 和 VX1_DATAx_N 之间) | < 1.5 | mVpp | |||
| 通道间串扰 (数据通道对之间) | < 1.5 | mVpp | |||
| 数据通道与其他信号之间的串扰 | < 1.5 | mVpp | |||
| 通道内偏斜 | < 40 | ps | |||
| 通道间偏斜 | < 800 | ps | |||
| 差分阻抗 | 90 | 100 | 110 | Ω | |
其他 V-by-One 布局准则:
图 9-3 V-By-One 布线示例