ZHCSY65 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| 参数(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fclock | 源时钟频率 | 1 至 8 个通道 | 20 | 600 | MHz |
| flink-clk | 每通道链路时钟频率 | 8 通道 | 43 | 75 | MHz |
| 4 通道 | 43 | 85 | MHz | ||
| 2 通道 | 43 | 85 | MHz | ||
| 1 通道 | 43 | 85 | MHz | ||
| flink | 链路传输速率 | 3 字节模式 | 2 | 2.55 | Gbps |
| 4 字节模式 | 2 | 3 | Gbps | ||
| 5 字节模式 | 2 | 3 | Gbps | ||
| tRBIT | 单位间隔 | 3 字节模式 | 392 | 500 | ps |
| 4 字节模式 | 294 | 500 | ps | ||
| 5 字节模式 | 294 | 500 | ps | ||
| tA | 抖动裕度(2) | 0.25 | UI | ||
| tB | 上升/下降时间(2) | 0.05 | UI | ||
| tEYE | 差分数据眼图(2) | 差分数据眼图(2) | 0.5 | UI | |
| tskew_intra | 允许的对内偏斜 | 允许的对内偏斜 | 0.3 | 5 | UI |
| tskew_inter | 允许的对间偏斜 | 允许的对间偏斜 | 5 | UI | |
| Tj | 总抖动 | 0.5 | UI | ||
| Rj | 随机抖动 | 1012 UI | 0.2 | UI | |
| Dj_ISI | 确定性抖动 (ISI) | 0.2 | UI | ||
| Sj | 正弦抖动 | 0.1 | UI | ||