ZHCSY65 July 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fCLOCK | FLSH_CLK 频率 | 0.586 | 60.0 | MHz | |
| tCLKPER | FLSH_CLK 周期 | 50% 基准点 | 16.66 | 1707 | ns |
| tWH | FLSH_CLK 高电平脉冲宽度 | 50% 基准点 | 7.5 | ns | |
| tWL | FLSH_CLK 低电平脉冲宽度 | 50% 基准点 | 7.5 | ns | |
| tP_SU | FLSH_DATA[3:0] 输入建立时间 | 在 FLSH_CLK↓ 之前 | 7.2 | ns | |
| tP_H | FLSH_DATA[3:0] 输入保持时间 | 在 FLSH_CLK↓ 之后 | 0.0 | ns | |