ZHCSY19 March 2025 TPSI3050M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 规格 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | ≥ 8.5 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | ≥ 8.5 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | ≥ 120 | µm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | ≥ 600 | V |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
| 过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | ||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) | ||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 1414 | VPK |
| VIOWM | 最大隔离工作电压 | 交流电压(正弦波) | 1000 | VRMS |
| 直流电压 | 1414 | VDC | ||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM;t = 60s(鉴定测试) | 7070 | VPK |
| VTEST = 1.2 × VIOTM;t = 1s(100% 生产测试) | 8484 | VPK | ||
| VIMP | 最大脉冲电压(2) | 在空气中测试; 符合 IEC 62638-1 标准的 1.2/50µs 波形 |
9230 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压(3) | 在油中进行测试(鉴定测试); 符合 IEC 62638-1 的 1.2/50µs 波形 |
12000 | VPK |
| qpd | 视在电荷(4) | 方法 a:在输入输出安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s |
≤ 5 | pC |
| 方法 a:环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s |
≤ 5 | |||
| 方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试),Vini = VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s |
≤ 5 | |||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(5) | VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1MHz | 3 | pF |
| RIO | 隔离电阻,输入至输出(5) | VIO = 500V,TA = 25°C | > 1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | > 1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 气候类别 | 40/125/21 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO = 5000VRMS,t = 60s(鉴定测试),VTEST = 1.2 × VISO = 6000VRMS,t = 1s(100% 生产测试) | 5000 | VRMS |