ZHCSY19 March 2025 TPSI3050M
PRODUCTION DATA
TPSI3050M 具有集成栅极驱动器,可提供 10V 标称栅极电压以及 1.5A 和 3.0A 峰值拉电流和灌电流,足以驱动许多功率晶体管或硅控整流器 (SCR)。驱动外部功率晶体管时,TI 建议在 VDDH 和 VDDM 之间以及 VDDM 和 VSSS 之间,使用等效栅极电容的 20 倍旁路电容器 (CDIV = CDIV1 = CDIV2)。
栅极驱动器还包括一个有源钳位禁止电路。此功能有助于在次级电源轨上断电时将驱动器输出 VDRV 保持为低电平,例如 VDDP 电源上的功率损耗可防止功率传输。如果断电,有源钳位保持电路将尝试将 VDRV 的电压相对于 VSSS 钳位至低于 2V。