ZHCSY19 March 2025 TPSI3050M
PRODUCTION DATA
所需的 CDIV1 和 CDIV2 电容取决于外部负载开关期间 VDDH 轨上可耐受的压降大小。CDIV1 和 CDIV2 电容上存储的电荷用于在开关期间向负载提供电流。在开关期间会发生电荷共享并且 VDDH 上的电压会下降。TI 建议 CDIV1 和 CDIV2 串联组合形成的总电容大小至少应为要开关的总栅极电容的 20 倍。该大小调整会使用于为 VDRV 信号供电的 VDDH 电源轨出现大约 0.5V 的压降。方程式 1 和方程式 2 可用于计算指定压降所需的电容大小。
CDIV1 和 CDIV2 必须具有相同的类型和容差。
其中
可在应用中使用较大的 ΔV 值,但过大的压降可能导致达到 VDDH 欠压锁定下降阈值 (VVDDH_UVLO_F),并导致 VDRV 被置为低电平。请注意,随着 CDIV1 和 CDIV2 串联组合的电容相对于 QLOAD 增加,VDDH 电源压降会降低,但上电期间 VDDH 电源电压的初始充电会增大。
对于该设计,假设 n = 1 且 ΔV ≅ 0.5V,则
对于这个设计,选择了标准电容器值 CDIV1 = CDIV2 = 470nF。