ZHCSY19 March   2025 TPSI3050M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  使能状态的传输
      2. 7.3.2  功率传输
      3. 7.3.3  栅极驱动器
      4. 7.3.4  模式概述
      5. 7.3.5  三线模式
      6. 7.3.6  两线模式
      7. 7.3.7  VDDP、VDDH 和 VDDM 欠压锁定 (UVLO)
      8. 7.3.8  禁止电路
      9. 7.3.9  电源和 EN 时序
      10. 7.3.10 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 两线或三线模式选择
        2. 8.2.2.2 CDIV1、CDIV2 电容
        3. 8.2.2.3 RPXFR 选择
        4. 8.2.2.4 CVDDP 电容
        5. 8.2.2.5 栅极驱动器输出电阻器
        6. 8.2.2.6 启动时间和恢复时间
        7. 8.2.2.7 从 VDDM 提供辅助电流 IAUX
        8. 8.2.2.8 VDDM 纹波电压
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 绝缘寿命
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

从 VDDM 提供辅助电流 IAUX

TPSI3050M 能够通过 VDDM 供电以支持外部辅助电路,如图 8-3 所示。在这种情况下,所需的传输功率必须包括 VDDM 电源轨上辅助电路消耗的额外功率。必须设置 RPXFR 值以满足整体的功率要求。

TPSI3050M 通过 VDDM 提供辅助电源图 8-3 通过 VDDM 提供辅助电源

作为示例,假设辅助电路需要 4mA 的平均电流。表 8-4 汇总了 TPSI3050M 计算器工具的结果。计算器工具可在设计计算器 中找到。

注: 显示的结果在发布时采集,可能与最新版本的计算器工具不同。请参阅设计计算器的最新版本。
表 8-4 来自 TPSI3050M 计算器工具的结果,TA = 25°C,IAUX = 4mA 的三线模式
RPXFR,kΩ 电源转换器占空比,% IVDDP,mA PIN,mW POUT,mW IOUT,mA tSTART,µs tRECOVER,µs fEN_MAX,kHz IAUX_MAX,mA
7.32 13.3 5.7 27.2 7.6 0.46 不适用 不适用 不适用 不适用
9.09 21.1 9.1 43.1 12.7 0.80 不适用 不适用 不适用 不适用
11 40.0 17.2 81.8 30.8 2.00 不适用 不适用 不适用 不适用
12.7 53.3 22.9 109.0 41.5 2.71 2691 36.4 27.5 5.18
14.7 66.7 28.7 136.4 52.3 3.42 1834 28.9 34.6 7.29
16.5 80.0 34.4 163.6 66.1 4.34 1327 22.8 43.8 10.00
20 93.3 40.2 190.8 77.4 5.08 1096 19.5 51.2 10.00

根据表 8-4 中的结果,可以观察到以下几点:

  • 如果 RPXFR = 7.32kΩ、RPXFR = 9.09kΩ 以及 RPXFR = 11kΩ,则没有足够的功率来满足表 8-1 中设计要求中指定的应用功率需求。
  • 当 RPXFR = 12.7kΩ 及更高时,会传输足够的功率来满足指定的设计要求。
  • 对于给定的 RPXFR,由于将大量的传输功率提供给辅助电路,因此与 IAUX = 0mA 时表 8-4 中显示的结果相比,tSTART 更长,fMAX 降低。