ZHCSXY2A March 2025 – August 2025 LP5815
PRODUCTION DATA
当 LP5815 处于即时闪烁模式下时,LP5815 的 OUT0 会继续运行闪烁模式,如 即时闪烁模式 中所示。
当 STAT 被下拉 (STAT = L) 时或通过将 INSTABLINK_DIS 位置 1 来禁止即时闪烁功能时,LP5815 会退出即时闪烁模式。
在即时闪烁模式下,LP5815 不会对 5 条专用软件命令(Shutdown_command、Reset_command、Update_command、Start_command 和 Stop_command)做出响应。