主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5815

正在供货

产品详情

Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DSBGA (YCH) 8 0.98 mm² (1.4 mm × 0.7 mm) SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5815 3 通道 通道 I2C 接口 RGB LED 驱动器 具有即时闪烁和自动动画控制功能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-9
用户指南 LP581X RUKA 示例代码 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-16
证书 LP5815YCHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5815DRLEVM — LP5815 评估模块

LP5815 评估模块 (EVM) 展示了 LP5815 三通道 LED 驱动器的功能。LP581x_RUKA 图形用户界面 (GUI) 通过 USB2ANY 接口适配器控制所有系列器件 LP5814/4I/5/6/7。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LP5815YCHEVM — 具有 3 通道 I2C 接口 RGB LED 驱动器、充电指示和自动动画功能的 LP5815 评估模块

LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LP5814、LP5814I 和 LP5816 的功能。LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 可帮助设计人员评估 LP5815 和 LP5817 的功能。LP581x_RUKA 图形用户界面 (GUI) 可通过 USB2ANY 接口适配器控制所有系列器件,包括 LP5814、LP5814I、LP5815、LP5816 和 LP5817。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

LP581x_RUKA Graphical User Interface
支持的产品和硬件
软件编解码器

LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE — C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver

Example code demonstrates how to control the LP5814, LP5815 RGB LED driver using I2C communication with MSPM0 MCU.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCH) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频