ZHCSXY2A March 2025 – August 2025 LP5815
PRODUCTION DATA
在控制器准备好发送命令之前,LP5815 可通过 STAT 控制功能为需要 LED 指示的应用提供即时闪烁功能。当 VCC 电压高于 VCC_UVLO 且未禁用即时闪烁功能 (INSTABLINK_DIS = 0) 时,OUT0 会在 STAT 被拉至高电平后等待 300ms 消隐时间才开始闪烁。时序如 图 7-9 中所示。
在 STAT 被拉至高电平后的 300ms 消隐时间内:
LP5815 在即时闪烁模式下时:
图 7-10 中展示了 1 个周期闪烁模式的参数。
开始时,在 PWM 开始上升之前会有 500ms 的暂停时间。在暂停时间后,PWM 会在 200ms 内从 0% 升至 50%,然后保持在 50%,持续 1 秒。 接下来,PWM 会在 200ms 内开始从 50% 降至 0。最后,在下一个周期开始之前,PWM 会在另一个 500ms 的暂停时间内保持关闭状态。
当 OUT0_DC = 0xFF 且 MAX_CURRENT = 0 时,即时闪烁的最大电流设置为 25.5mA。
图 7-11 显示了一个具有即时闪烁功能的典型应用电路。STAT 引脚由一个外部电阻器上拉至电池电压或充电器的总线电压。此外,还有一个 LED 连接至 OUT0。
当电池电压降至充电阈值以下时,充电器开始工作,并可关闭 STAT 下拉开关。然后,只要 LP5815 的 VCC 电压高于用于指示充电状态的 VCC_UVLO 阈值,连接 OUT0 的 LED 就会开始闪烁。电池充电完成后,充电器可打开 STAT 下拉开关以便下拉 STAT,从而使 LP5815 退出即时闪烁状态。然后,LED 停止闪烁,指示充电完成。