LP5815 支持关断模式,以最大限度地降低 VCC 的功耗。在关断模式下,来自 VCC 的静态电流降至 0.1 uA(典型值)。LP5815 有两对方法可以控制器件进入和退出关断模式。
- 图 7-13 显示了方法 1
- 进入关断模式,在 STAT 被下拉时,通过 I2C 通信将 0x33 写入寄存器 0xD 来发送 Shutdown_command。
- 退出关断模式,
- 切换 SDA 8 次以生成 8 个下降沿,同时将 SCL 保持为高电平。SDA 支持的最大切换频率为 100kHz。
- 或上拉 STAT,无论 SCL 和 SDA 的状态如何。
- 图 7-14 显示了方法 2
- 进入关断模式,持续下拉 SCL 100ms,同时在下拉 STAT 时将 SDA 保持为高电平。
- 退出关断模式,
- 上拉 SCL 以生成一个上升沿,无论 SDA 状态如何。
- 或上拉 STAT,无论 SCL 和 SDA 的状态如何。