ZHCSXY2A March 2025 – August 2025 LP5815
PRODUCTION DATA
当 LP5815 在热关断模式下时,所有输出通道均关闭。当 STAT 被拉至低电平 (STAT = L),同时使用进入关断方法时,I2C 接口仍处于工作状态,且 LP5815 进入关断模式。
当 LP5815 的结温降至热关断阈值以下时,在退出热关断模式后,LP5815 会在 CHIP_EN = 0 时进入待机模式,或在 CHIP_EN = 1 时进入正常模式。当 CHIP_EN = 1 时,需通过将 TSD_CLR 位置 1 来手动清除 TSD 标志。