ZHCSXY2A March 2025 – August 2025 LP5815
PRODUCTION DATA
设计参数表列出了 应用 的典型设计参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压 | 3.6V 至 4.2V(由一节锂电池供电) |
| RGB LED 数量 | 1 |
| LED 最大平均电流(红、绿、蓝) | 51mA、40.8mA、40.8mA |
| LED PWM 频率 | 23kHz |
| 红色 LED 模式 | 手动模式,常亮,PWM 占空比为 50% |
| 绿色 LED 模式 | 动画模式,以 5Hz 的频率闪烁 |
| 蓝色 LED 模式 | 动画模式,以 1s 指数增大和 1s 指数减小进行呼吸 |