退出初始化模式、即时闪烁模式或热关断模式后,LP5815 会在 CHIP_EN = 0 时进入待机模式或在 CHIP_EN = 1 时进入正常模式。
当保持在待机或正常模式时,
- 当 STAT 被拉至高电平 (STAT = H) 且即时闪烁功能未禁止 (INSTABLINK_DIS = 0) 时,LP5815 会在 300ms 消隐时间后进入即时闪烁模式,如 即时闪烁 中所述。
- 当 STAT 被拉至低电平 (STAT = L) 且应用进入关断模式方法时,LP5815 进入关断模式。关断模式 中介绍了进入关断模式方法。
- 当即时闪烁功能禁止 (INSTABLINK_DIS = 1) 且 STAT 被拉至高电平 (STAT = H) 时,即使应用了进入关断模式方法,LP5815 也不会进入关断模式。但会记录进入关断模式的内部触发条件,且只要 STAT 被拉至低电平,LP5815 就会立即进入关断模式。
- 当 LP5815 的结温升至热关断阈值 TSD 以上时,LP5815 就会关闭所有输出通道并进入热关断模式。