ZHCSXW8A February   2025  – June 2025 HDC3120

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件上电
      2. 7.3.2 器件禁用和启用
      3. 7.3.3 信号输出的转换
        1. 7.3.3.1 相对湿度 (RH%) 测量
        2. 7.3.3.2 温度测量
      4. 7.3.4 NIST 可追溯性与唯一 ID
      5. 7.3.5 输出短路保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 片上加热器
        1. 7.4.1.1 工作原理
          1. 7.4.1.1.1 加热器配置示例
        2. 7.4.1.2 加热器电气行为
        3. 7.4.1.3 加热器温度升高
        4. 7.4.1.4 加热器使用指南
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 再水合建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
    6. 8.6 存储和 PCB 组装
      1. 8.6.1 储存和处理
      2. 8.6.2 产品存储
      3. 8.6.3 PCB 组装流程
      4. 8.6.4 返工注意事项
      5. 8.6.5 对化学品与蒸汽的灵敏度
      6. 8.6.6 暴露于高温和高湿度条件下
      7. 8.6.7 恢复传感器性能:烘烤与再水合程序
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

加热器电气行为

HDC3120 的片上加热器作为具有正温度系数 (PTC) 的电阻元件运行,其电阻随温度的升高而增大。可使用 方程式 6 作为结温 (TJ) 的函数来估算加热器电阻:

方程式 6. RHEATER (TJ) R25-HEATER [1 + α(TJ - 25 °C)] 

在 25°C 时,典型电阻 (R25-HEATER) 约为 168.4Ω,温度系数 α 约为 0.00326 °C⁻¹。当 HEAT_EN 被置位时,加热器根据欧姆定律从 VDD 消耗电流:IHEATER ≅ VDD / RHEATER。请注意,虽然电阻随温度呈线性增大,但实际结温(以及由此产生的加热器电阻)会根据环境条件、空气流量、PCB 布局和占空比而变化。

估算加热器电阻后,可以使用方程式 7 估算加热器功率:

方程式 7. PHEATER TJVDD2RHEATER (TJ)VDD2R25-HEATER [1 + α(TJ - 25 °C)] 

表 7-4 汇总了 25°C 环境下的典型加热器电流和功率值。这些值表示热斜升之前的初始加热器功耗。加热器电阻随着芯片温度升高而增加,因此在加热周期中,电流消耗会随着时间的推移而略有降低。但是,在初始 1–2 秒期间,当加热器仍处于冷却状态时,电流消耗处于最大值。

表 7-4 25°C 时的估算加热器电流和功率

电源电压 (VDD)

加热器电流(典型值)

加热器功率(典型值)

1.8V

≅10mA

≅18mW

3.3V

≅19mA

≅62mW

5.0V

≅28mA

≅138mW

5.5V(最大值)

≅30mA

≅165mW

注:

由于这些不同的因素,根据电阻或功率估算精确的结温通常不切实际。因此,用户必须关注加热器启用时序和系统级热行为,而不是依赖于理论电阻模型。

务必设计您的电源和系统热包络,以适应启动期间观察到的峰值加热器电流。这验证了稳定性并避免了欠压情况,尤其是在 VDD 电平较高时。