ZHCSXW8A February   2025  – June 2025 HDC3120

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件上电
      2. 7.3.2 器件禁用和启用
      3. 7.3.3 信号输出的转换
        1. 7.3.3.1 相对湿度 (RH%) 测量
        2. 7.3.3.2 温度测量
      4. 7.3.4 NIST 可追溯性与唯一 ID
      5. 7.3.5 输出短路保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 片上加热器
        1. 7.4.1.1 工作原理
          1. 7.4.1.1.1 加热器配置示例
        2. 7.4.1.2 加热器电气行为
        3. 7.4.1.3 加热器温度升高
        4. 7.4.1.4 加热器使用指南
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 再水合建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
    6. 8.6 存储和 PCB 组装
      1. 8.6.1 储存和处理
      2. 8.6.2 产品存储
      3. 8.6.3 PCB 组装流程
      4. 8.6.4 返工注意事项
      5. 8.6.5 对化学品与蒸汽的灵敏度
      6. 8.6.6 暴露于高温和高湿度条件下
      7. 8.6.7 恢复传感器性能:烘烤与再水合程序
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

再水合建议

再水合可在高温暴露(例如回流焊)后恢复湿度传感器的基准性能。在回流期间,检测聚合物可能会暂时失去水分,从而导致读数出现短期漂移。再水合可使聚合物重新平衡,提高稳定性和精度,尤其是在高湿度水平下。

德州仪器 (TI) 建议执行以下加速再水合例程:

  • 加速再水合:25°C,80% RH 持续 48 小时

此加速例程可使感应聚合物完全饱和,并使该聚合物与工厂校准保持一致,从而在高 RH 环境中提供准确且一致的性能。此过程可快速彻底地恢复聚合物的平衡状态,从而提高测量精度;尤其是在 RH 水平高于 70% 时,此时精度对传感器饱和最敏感。

或者,可以使用标准室内条件例程对 HDC3120 进行再水合:

  • 室内条件再水合:25°C,40–50% RH,持续 5 天

但是,室内再水合会导致聚合物不饱和,从而导致高湿度测试点的 RH 读数略有降低。这种欠饱和可能导致测量超出规格。图 8-5 说明了两个再水合例程之间的性能差异。

HDC3120 加速和室内再水合例程之间的性能差异示例图 8-5 加速和室内再水合例程之间的性能差异示例

如果在实际测试期间器件暴露在高湿度下(>30 分钟),室内再水合引入的误差通常会自行校正。然而,这种行为的可预测性较低,并且测量精度可能会暂时受到影响。因此,在可能的情况下,德州仪器 (TI) 建议使用加速再水合例程,以实现更可靠、更可预测的传感器性能。