ZHCSXW8A February 2025 – June 2025 HDC3120
PRODUCTION DATA
可以利用以下公式,根据 VRH 输出电压和 VDD,计算出 RH%:
图 7-7 绘制了计算得出的 RH% 与归一化 VRH/VDD 的函数曲线图:
另外,要检查传感器在湿度测量中的电压增益,也可通过以下电压灵敏度公式,将 VRH 电压表示为 VDD 和 %RH 的函数:
图 7-8 示出了在不同 VDD 电平下 RH 输出电压作为 RH% 的函数。图 7-9 显示了相同的数据,但其中 RH 输出电压标准化为 VDD。
表 7-1 提供了在不同 %RH 和 VDD 电平下,VRH 电压读数的一些示例。请注意,即使在相同 RH% 水平下 VRH 电压会随 VDD 变化,但 VRH/VDD 的比率将保持不变,以提供精确的测量结果。该比例式设计能够确保 HDC3120 传感器的读数可以在电源电压变化时保持稳定。
| VDD = 1.8V | VDD = 2.5V | VDD = 3.3V | VDD = 5.0V | VRH/VDD 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| %RH = 0% | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0.10 |
| %RH = 25% | 0.54 | 0.75 | 0.99 | 1.50 | 0.30 |
| %RH = 50% | 0.90 | 1.25 | 1.65 | 2.50 | 0.50 |
| %RH = 85% | 1.40 | 1.95 | 2.57 | 3.90 | 0.78 |
| %RH = 100% | 1.62 | 2.25 | 2.97 | 4.50 | 0.90 |
| 传感器增益 | 14.4mV/%RH | 20mV/%RH | 26.4mV/%RH | 40.0mV/%RH | |
| 传感器偏移 | 180mV | 250mV | 330mV | 500mV |