ZHCSXN1A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
反电动势常数将电机相对中性点反电动势电压描述为电机速度的函数。对于 Y 形连接电机,电机 BEMF 常数是指从相位输出到中心抽头的时间的函数 KtPH_N(在图 7-48 中表示为 KtPH_N)。对于三角形连接电机,电机 BEMF 常数是指图 7-48 中 Y 形配置的等效相位至中心抽头反电动势。
对于三角形连接电机和 Y 形连接电机,获得等效 KtPH_N 的简单方法是在示波器上测量一个电气周期中两个相位端子之间的 BEMF 峰值 (EPH),然后乘以一个气电周期的时长,为了从相间电压转换为相对中性点电压,再除以 sqrt(3),如方程式 9 所示。
将电动机 BEMF 常数 (KtPH_N) 配置为表 7-4 中最接近的值。
| MOTOR_BEMF_CONST(十六进制) | KtPH_N (mV/Hz) | MOTOR_BEMF_CONST(十六进制) | KtPH_N (mV/Hz) | MOTOR_BEMF_CONST(十六进制) | KtPH_N (mV/Hz) | MOTOR_BEMF_CONST(十六进制) | KtPH_N (mV/Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | 自测量(请参阅电机参数提取工具 (MPET)) | 0x40 | 14.5 | 0x80 | 46.5 | 0xC0 | 210 |
| 0x01 | 0.6 | 0x41 | 15.0 | 0x81 | 47.0 | 0xC1 | 220 |
| 0x02 | 0.7 | 0x42 | 15.5 | 0x82 | 47.5 | 0xC2 | 230 |
| 0x03 | 0.8 | 0x43 | 16.0 | 0x83 | 48.0 | 0xC3 | 240 |
| 0x04 | 0.9 | 0x44 | 16.5 | 0x84 | 48.5 | 0xC4 | 250 |
| 0x05 | 1.0 | 0x45 | 17.0 | 0x85 | 49.0 | 0xC5 | 260 |
| 0x06 | 1.1 | 0x46 | 17.5 | 0x86 | 49.5 | 0xC6 | 270 |
| 0x07 | 1.2 | 0x47 | 18.0 | 0x87 | 50.0 | 0xC7 | 280 |
| 0x08 | 1.3 | 0x48 | 18.5 | 0x88 | 51 | 0xC8 | 290 |
| 0x09 | 1.4 | 0x49 | 19.0 | 0x89 | 52 | 0xC9 | 300 |
| 0x0A | 1.5 | 0x4A | 19.5 | 0x8A | 53 | 0xCA | 320 |
| 0x0B | 1.6 | 0x4B | 20.0 | 0x8B | 54 | 0xCB | 340 |
| 0x0C | 1.7 | 0x4C | 20.5 | 0x8C | 55 | 0xCC | 360 |
| 0x0D | 1.8 | 0x4D | 21.0 | 0x8D | 56 | 0xCD | 380 |
| 0x0E | 1.9 | 0x4E | 21.5 | 0x8E | 57 | 0xCE | 400 |
| 0x0F | 2.0 | 0x4F | 22.0 | 0x8F | 58 | 0xCF | 420 |
| 0x10 | 2.2 | 0x50 | 22.5 | 0x90 | 59 | 0xD0 | 440 |
| 0x11 | 2.4 | 0x51 | 23.0 | 0x91 | 60 | 0xD1 | 460 |
| 0x12 | 2.6 | 0x52 | 23.5 | 0x92 | 61 | 0xD2 | 480 |
| 0x13 | 2.8 | 0x53 | 24.0 | 0x93 | 62 | 0xD3 | 500 |
| 0x14 | 3.0 | 0x54 | 24.5 | 0x94 | 63 | 0xD4 | 520 |
| 0x15 | 3.2 | 0x55 | 25.0 | 0x95 | 64 | 0xD5 | 540 |
| 0x16 | 3.4 | 0x56 | 25.5 | 0x96 | 65 | 0xD6 | 560 |
| 0x17 | 3.6 | 0x57 | 26.0 | 0x97 | 66 | 0xD7 | 580 |
| 0x18 | 3.8 | 0x58 | 26.5 | 0x98 | 67 | 0xD8 | 600 |
| 0x19 | 4.0 | 0x59 | 27.0 | 0x99 | 68 | 0xD9 | 620 |
| 0x1A | 4.2 | 0x5A | 27.5 | 0x9A | 69 | 0xDA | 640 |
| 0x1B | 4.4 | 0x5B | 28.0 | 0x9B | 70 | 0xDB | 660 |
| 0x1C | 4.6 | 0x5C | 28.5 | 0x9C | 72 | 0xDC | 680 |
| 0x1D | 4.8 | 0x5D | 29.0 | 0x9D | 74 | 0xDD | 700 |
| 0x1E | 5.0 | 0x5E | 29.5 | 0x9E | 76 | 0xDE | 720 |
| 0x1F | 5.2 | 0x5F | 30.0 | 0x9F | 78 | 0xDF | 740 |
| 0x20 | 5.4 | 0x60 | 30.5 | 0xA0 | 80 | 0xE0 | 760 |
| 0x21 | 5.6 | 0x61 | 31.0 | 0xA1 | 82 | 0xE1 | 780 |
| 0x22 | 5.8 | 0x62 | 31.5 | 0xA2 | 84 | 0xE2 | 800 |
| 0x23 | 6.0 | 0x63 | 32.0 | 0xA3 | 86 | 0xE3 | 820 |
| 0x24 | 6.2 | 0x64 | 32.5 | 0xA4 | 88 | 0xE4 | 840 |
| 0x25 | 6.4 | 0x65 | 33.0 | 0xA5 | 90 | 0xE5 | 860 |
| 0x26 | 6.6 | 0x66 | 33.5 | 0xA6 | 92 | 0xE6 | 880 |
| 0x27 | 6.8 | 0x67 | 34.0 | 0xA7 | 94 | 0xE7 | 900 |
| 0x28 | 7.0 | 0x68 | 34.5 | 0xA8 | 96 | 0xE8 | 920 |
| 0x29 | 7.2 | 0x69 | 35.0 | 0xA9 | 98 | 0xE9 | 940 |
| 0x2A | 7.4 | 0x6A | 35.5 | 0xAA | 100 | 0xEA | 960 |
| 0x2B | 7.6 | 0x6B | 36.0 | 0xAB | 105 | 0xEB | 980 |
| 0x2C | 7.8 | 0x6C | 36.5 | 0xAC | 110 | 0xEC | 1000 |
| 0x2D | 8.0 | 0x6D | 37.0 | 0xAD | 115 | 0xED | 1050 |
| 0x2E | 8.2 | 0x6E | 37.5 | 0xAE | 120 | 0xEE | 1100 |
| 0x2F | 8.4 | 0x6F | 38.0 | 0xAF | 125 | 0xEF | 1150 |
| 0x30 | 8.6 | 0x70 | 38.5 | 0xB0 | 130 | 0xF0 | 1200 |
| 0x31 | 8.8 | 0x71 | 39.0 | 0xB1 | 135 | 0xF1 | 1250 |
| 0x32 | 9.0 | 0x72 | 39.5 | 0xB2 | 140 | 0xF2 | 1300 |
| 0x33 | 9.2 | 0x73 | 40.0 | 0xB3 | 145 | 0xF3 | 1350 |
| 0x34 | 9.4 | 0x74 | 40.5 | 0xB4 | 150 | 0xF4 | 1400 |
| 0x35 | 9.6 | 0x75 | 41.0 | 0xB5 | 155 | 0xF5 | 1450 |
| 0x36 | 9.8 | 0x76 | 41.5 | 0xB6 | 160 | 0xF6 | 1500 |
| 0x37 | 10.0 | 0x77 | 42.0 | 0xB7 | 165 | 0xF7 | 1550 |
| 0x38 | 10.5 | 0x78 | 42.5 | 0xB8 | 170 | 0xF8 | 1600 |
| 0x39 | 11.0 | 0x79 | 43.0 | 0xB9 | 175 | 0xF9 | 1650 |
| 0x3A | 11.5 | 0x7A | 43.5 | 0xBA | 180 | 0xFA | 1700 |
| 0x3B | 12.0 | 0x7B | 44.0 | 0xBB | 185 | 0xFB | 1750 |
| 0x3C | 12.5 | 0x7C | 44.5 | 0xBC | 190 | 0xFC | 1800 |
| 0x3D | 13.0 | 0x7D | 45.0 | 0xBD | 195 | 0xFD | 1850 |
| 0x3E | 13.5 | 0x7E | 45.5 | 0xBE | 200 | 0xFE | 1900 |
| 0x3F | 14.0 | 0x7F | 46.0 | 0xBF | 205 | 0xFF | 2000 |