ZHCSXN1A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
降压稳压器还支持向外部 LDO 供电以生成精度更高的标准 3.3V 或 5V 输出轨的电压要求。降压输出电压配置为 4V 或 5.7V 以提供额外的余量,从而支持外部 LDO 来生成 3.3V 或 5V 电压轨,如图 7-4 所示。这样就可以采用电压较低的 LDO 设计来节省成本,并由于压降电压较低而实现更好的热管理。