ZHCSXN1A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
MCF8316D 提供了在故障和空闲(电机因零速命令而停止)状态期间配置 FG 输出的选项。故障状态期间的 FG 输出由 FG_FAULT_CONFIG 配置,空闲状态期间的 FG 输出由 FG_IDLE_CONFIG 配置。FG 可在故障期间配置为低电平或高电平信号,也可在空闲状态期间配置为低电平或高电平信号。这允许使用 FG 信号来唯一确定电机运行状况(故障、空闲、旋转)。例如,故障期间的 FG 输出可以配置为低电平信号,空闲状态期间的 FG 输出可以配置为高电平信号,电机旋转期间的 FG 可以配置为机械速度;低电平 FG 输出表示 MCF8316D 遇到故障情况,高电平 FG 输出表示电机处于空闲状态,50% 占空比的 FG 信号表示电机以等于 FG 频率的速度旋转。