ZHCSXN1A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
MCF8316D 提供了限制电机驱动器可以从输入直流电源 (VM) 获取的功率的选项。当 BUS_POWER_LIMIT_ENABLE 设置为 1b 时,无论输入基准模式(速度、电流或电压)和运行条件(VM、负载)如何,MCF8316D 会通过限制电机转速、电流或电压(取决于输入基准模式)将输入直流功率限制为 MAX_POWER。当功率限制为活动状态时(输入直流功率限制为 MAX_POWER),加速/减速率由 CL_SLOW_ACC 而非 CL_ACC/CL_DEC 设置,以尽可能减少 MAX_POWER 值周围的抖动。当功率限制条件变为非活动状态(输入直流功率 < MAX_POWER)时,加速/减速率恢复为 CL_ACC/CL_DEC。