图 10-3 展示了电机参数测量期间的相电流波形。图 10-4 展示了 R、L 和 Ke 测量期间的 IPD 电流波形。图 10-4 的下半部分显示了 R 和 L 测量期间的 IPD 电流波形。R 在相电流上升期间测量,L 在相电流下降期间测量。R 和 L 测量后,电机在开环中旋转。转速达到 MPET 开环速度基准 [MPET_OPEN_LOOP_SPEED_REF] 后,电机滑行。测量所有三相的 BEMF 电压,并计算 Ke。
图 10-3 MPET - 相电流
图 10-4 R 和 L 测量期间的 IPD 电流波形