ZHCSXN1A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
输入基准可以是由 INPUT_REFERENCE_MODE 配置的速度、功率、电流或电压命令。
速度基准传递函数
图 7-23 展示了 DUTY_CMD 和 SPEED_REF 之间的关系。MAX_SPEED 设置与 100% 的 DUTY_CMD 对应的 SPEED_REF。MIN_DUTY 设置最小 SPEED_REF (MIN_DUTY x MAX_SPEED)。如果 MAX_SPEED 设置为 0Hz,则 SPEED_REF 被钳制为零(与 DUTY_CMD 无关),电机处于停止状态。
功率基准传递函数
图 7-24 展示了 DUTY_CMD 和 POWER_REF 之间的关系。MAX_POWER 设置与 100% 的 DUTY_CMD 对应的 POWER_REF。MIN_DUTY 设置最小 POWER_REF (MIN_DUTY x MAX_POWER)。如果 MAX_POWER 设置为 0W,则 POWER_REF 被钳制为零(与 DUTY_CMD 无关),电机处于停止状态。
电压基准传递函数
在电压基准模式下,施加到电机的相电压与 DUTY_CMD 成正比(从 MIN_DUTY 到 100%),如图 7-25 所示。对于低于 MIN_DUTY 的 DUTY_CMD,施加到电机的电压将被钳制为零。
电流输入传递函数
图 7-26 展示了 DUTY_CMD 和 CURRENT_REF 之间的关系。ILIMIT 设置与 100% 的 DUTY_CMD 对应的 CURRENT_REF。MIN_DUTY 设置最小 CURRENT_REF (MIN_DUTY x ILIMIT)。