ZHCSXM2A December   2024  – April 2025 TMP118

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 两线制接口时序
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 数字温度输出
      2. 7.3.2 均值计算
      3. 7.3.3 温度比较器和迟滞
      4. 7.3.4 应力耐受性
      5. 7.3.5 NIST 可追溯性
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 连续转换模式
      2. 7.4.2 单次触发模式 (OS)
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 I2C 和 SMBus 接口
        1. 7.5.1.1 串行接口
          1. 7.5.1.1.1 总线概述
          2. 7.5.1.1.2 器件地址
          3. 7.5.1.1.3 写入和读取操作
            1. 7.5.1.1.3.1 写入
            2. 7.5.1.1.3.2 读取
          4. 7.5.1.1.4 通用广播复位功能
          5. 7.5.1.1.5 超时功能
          6. 7.5.1.1.6 I3C 混合总线上共存
  9. 8 器件寄存器
    1. 8.1 寄存器映射
      1. 8.1.1 Temp_Result 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
      2. 8.1.2 配置寄存器(地址 = 01h)[复位 = 60B0h]
      3. 8.1.3 TLow_Limit 寄存器(地址 = 02h)[复位 = 2580h]
      4. 8.1.4 THigh_Limit 寄存器(地址 = 03h)[复位 = 2800h]
      5. 8.1.5 器件 ID 寄存器(地址 = 0Bh)[复位 = 1180h]
      6. 8.1.6 Unique_ID0 寄存器(地址 = 0Ch)[复位 = xxxxh]
      7. 8.1.7 Unique_ID1 寄存器(地址 = 0Dh)[复位 = xxxxh]
      8. 8.1.8 Unique_ID2 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = xxxxh]
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 单独的 I2C 上拉和电源应用
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
      2. 9.2.2 相同的 I2C 上拉和电源电压应用
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 超小型、超薄 PicoStar™ 封装:
    • 尺寸:0.55 × 0.61 × 0.24mm
    • 小热质量:0.092mJ/°C
  • 高精度(VDD= 1.62V 至 3.6V):
    • 0°C 至 50°C 范围内为 ±0.05°C(典型值)
    • 20°C 至 50°C 范围内为 ±0.1°C(最大值)
    • 0°C 至 50°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
    • –20°C 至 85°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
  • 电源电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 16 位分辨率:0.0078125°C (LSB)
  • 测量均值计算:0、4 或 8 个平均值
  • 低功耗:
    • 1.4μA 平均电流,1Hz 转换周期
    • 睡眠电流 65nA
  • 灵活的数字接口:
    • 1.2V 兼容逻辑(独立于 VDD)
    • 与 I2C 和 SMBusTM 兼容
    • I3C 混合总线共存能力
  • NIST 可追溯:48 位唯一 ID
  • 医疗级别:
    • 有助于满足 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56 的要求
  • 基于 GUI 的 C 代码生成器