ZHCSXM2A December   2024  – April 2025 TMP118

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 两线制接口时序
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 数字温度输出
      2. 7.3.2 均值计算
      3. 7.3.3 温度比较器和迟滞
      4. 7.3.4 应力耐受性
      5. 7.3.5 NIST 可追溯性
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 连续转换模式
      2. 7.4.2 单次触发模式 (OS)
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 I2C 和 SMBus 接口
        1. 7.5.1.1 串行接口
          1. 7.5.1.1.1 总线概述
          2. 7.5.1.1.2 器件地址
          3. 7.5.1.1.3 写入和读取操作
            1. 7.5.1.1.3.1 写入
            2. 7.5.1.1.3.2 读取
          4. 7.5.1.1.4 通用广播复位功能
          5. 7.5.1.1.5 超时功能
          6. 7.5.1.1.6 I3C 混合总线上共存
  9. 8 器件寄存器
    1. 8.1 寄存器映射
      1. 8.1.1 Temp_Result 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
      2. 8.1.2 配置寄存器(地址 = 01h)[复位 = 60B0h]
      3. 8.1.3 TLow_Limit 寄存器(地址 = 02h)[复位 = 2580h]
      4. 8.1.4 THigh_Limit 寄存器(地址 = 03h)[复位 = 2800h]
      5. 8.1.5 器件 ID 寄存器(地址 = 0Bh)[复位 = 1180h]
      6. 8.1.6 Unique_ID0 寄存器(地址 = 0Ch)[复位 = xxxxh]
      7. 8.1.7 Unique_ID1 寄存器(地址 = 0Dh)[复位 = xxxxh]
      8. 8.1.8 Unique_ID2 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = xxxxh]
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 单独的 I2C 上拉和电源应用
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
      2. 9.2.2 相同的 I2C 上拉和电源电压应用
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

TMP118 是一款采用 PicoStar™ 封装的超小型超薄数字温度传感器,面积为 0.336mm2,最大高度为 240µm。TMP118 具有 16 位分辨率,LSB 为 7.8125m°C,无需额外校准即可实现从 20°C to 50°C 的 ±0.1°C (最大精度),有助于满足医疗级电子温度计的系统级 ASTM E1112 和 ISO 80601 精度标准。

TMP118 专为低功耗运行而设计,可在低至 1.4V(高达 5.5V)的电源电压下运行,在主动转换时(1Hz 采样率下约为 1.4µA)消耗 55µA,在关断模式下使用 65nA,从而实现按需测量,同时更大限度地延长便携式或可穿戴器件中的电池寿命。TMP118 具备一个兼容 I2C 和 SMBus 的接口,并具有可编程警报标志功能。此传感器还支持低至 1.2V 的逻辑电平,无需电平转换器,从而可直接连接低电压 MCU。

此外,每个 TMP118 都包含一个唯一的器件 ID,用于实现 NIST 可追溯性。所有装置均使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的 NIST 可追溯设备进行工厂测试。

封装信息
器件型号(1)封装封装尺寸(2)
TMP118PICOSTAR (4)0.61mm × 0.55mm
有关更多信息,请参阅节 12。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TMP118 TMP118 温度精度(1.8V 电源)TMP118 温度精度(1.8V 电源)
TMP118 简化版原理图简化版原理图